17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

各脚伸縮式2連はしご

通常単価(税別)
45,53256,120
税込単価
50,08561,732
通常出荷日:2日目

【特長】・伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしごです・各脚447mm伸縮可能です【材質】・アルミ

  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 正面有効幅(mm)
    310
  • 踏ざん間隔(mm)
    310
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    アルミ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(m)

質量(g)

最小発注数量
4969182263589
137-2188
2.99~3.45
9100.0
1個
4969182263596
137-2189
4.23~4.69
11300.0
1個
4969182263602
137-2190
4.85~5.31
12400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,532
( 50,085 )
2日目
52,414
( 57,655 )
2日目
56,120
( 61,732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしごです
・各脚447mm伸縮可能です
【材質】
・アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各脚伸縮式2連はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
各脚伸縮式2連はしご
業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S
アウトリガー付き2連はしご
3連はしご TRN
1連はしご JXV-S
二連梯子 JXVシリーズ
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格45,532-31,875 -86,516 -77,436 -14,079 -40,000 -
通常出荷日2日目4日目18日目12日目4日目〜2日目〜
商品タイプ2連はしご1連はしご2連はしご3連はしご1連はしご2連はしご
最大使用質量(kg)100130130100100100
正面有効幅(mm)310353322(上はしご)355(下はしご)325(上、中はしご)353(下はしご)353-
踏ざん間隔(mm)310345345345345345
踏ざん踏面幅(mm)434242424242

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト