17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス玄関マット エスマット MTERシリーズ

通常単価(税別)
38,321102,380
税込単価
42,153112,618
通常出荷日:8日目

【特長】・滑りにくいローレット仕様です・すき間6mmの細目タイプです【用途】・玄関マット【材質】・ステ...

詳細を確認

ご注意

  • 設置には工事が必要です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

長さ(mm)

幅(mm)

トラスココード

最小発注数量
9700.0
892
591
137-2719
1個
12500.0
1192
591
137-2720
1個
18300.0
1192
886
137-2721
1個
12600.0
1492
886
137-2722
1個
15000.0
1792
886
137-2723
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,321
( 42,153 )
8日目
49,356
( 54,292 )
8日目
69,253
( 76,178 )
8日目
85,848
( 94,433 )
8日目
102,380
( 112,618 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいローレット仕様です
・すき間6mmの細目タイプです
【用途】
・玄関マット
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 設置には工事が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス玄関マット エスマット MTERシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス玄関マット エスマット MTERシリーズ
融雪マット玄関用
エバックサンステップマット(玄関マット)
エバック クロスハードマット(玄関マット)
エバック ハイローリングマット(玄関マット)
テラモト ヨクトールマット 玄関マット
メーカーダイケンユニット山崎産業山崎産業山崎産業テラモト
通常価格38,321-90,529 -2,375 -8,840 -9,292 -3,534 -
通常出荷日8日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット玄関マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
厚さ(mm)15-----
材質1ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト