17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

搬送ロボット Keenbot

通常単価(税別)
5,074,039
税込単価
5,581,443
通常出荷日:2日目

【特長】・最大40kgまで運べるパワフルな搬送ロボットです。・低重心・堅牢な筐体設計により安定した運搬...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 均等荷重(kg)
    10
  • 積載荷重(Kg)
    40
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 高さ(mm)
    1205
  • 幅(mm)
    506
  • 質量(g)
    55000.0
  • タイプ詳細
    搬送ロボット

ご注意

  • ご購入前に必ず「利用開始登録」をご確認ください。ご利用には必ず利用開始登録が必要です。※オレンジブック.Com上の商品データ「メーカー情報」からPDF資料ダウンロード可能
  • 製品寿命は利用開始登録から5年が目安となっております。5年後は別途ソフトウェアの更新手続きをご検討ください(別途有償)。
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ナビゲーション方式

最小発注数量
471-6989
天井マーカー
1個
471-6992
SLAM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,074,039
( 5,581,443 )
2日目
5,074,039
( 5,581,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大40kgまで運べるパワフルな搬送ロボットです。
・低重心・堅牢な筐体設計により安定した運搬が可能です。
・簡単操作で明瞭なユーザビリティです。
・天井に取り付けたマーカーやLiDARセンサーを使って屋内の走行および任意の場所への走行が可能になります。
・※LiDARセンサーとは地図の中のロボット自身の所在や向きを認識する「位置特定」と、周辺環境を把握する「地図作成」を同時に行い、その情報をもとに運転するシステムです。
【用途】
・運搬・配膳に。

ご注意

  • ご購入前に必ず「利用開始登録」をご確認ください。ご利用には必ず利用開始登録が必要です。※オレンジブック.Com上の商品データ「メーカー情報」からPDF資料ダウンロード可能
  • 製品寿命は利用開始登録から5年が目安となっております。5年後は別途ソフトウェアの更新手続きをご検討ください(別途有償)。
  • 日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

搬送ロボット Keenbotのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
搬送ロボット Keenbot
電動式昇降テーブルリフト フラットリフト
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
メーカー育良精機製作所DANDYDANDYトラスコ中山DANDY和コーポレーション
通常価格5,074,039570,602 -365,622111,737391,81872,287
通常出荷日2日目1日目1日目9日目1日目3日目
商品タイプその他テーブルリフト移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)101000150150100350
積載荷重(Kg)40----350
ハンドル
ジャバラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト