17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアー

通常単価(税別)
29,092
税込単価
32,001
通常出荷日:5日目

【特長】・天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消します・室内の空気を循環させること...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4562258871703
  • 質量(g)
    1595.000
  • トラスココード
    494-0610
  • 材質1
    羽根:プラスチック、スポーク:アルミ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

HBF-FJRCW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBF-FJRCWの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
JANコード
4562258871703
質量(g)
1595.000
トラスココード
494-0610
材質1
羽根:プラスチック、スポーク:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBF-FJRCW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,092
( 32,001 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消します
・室内の空気を循環させることで、温度ムラを解消します
・電気代ゼロ、CO2排出量削減効果も期待できます
・ドライバー1本で簡単に取り付け可能です
【材質】
・羽根:プラスチック
・スポーク:アルミ

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアーの型番HBF-FJRCWのページです。 型番HBF-FJRCWに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアー
エアコンフィルタ-
ナカトミ エアーカーテン
産業用エアカーテン コンパクタ 開放型三相誘導電動機 両軸形
OSWエアコン室内機カバー
NewACエアコンフィルター
メーカーTIDEワイズナカトミ鎌倉製作所東和産業東和産業
通常価格29,092246 -32,527 -173,686 -1,5691,000
通常出荷日5日目8日目1日目〜1日目〜7日目8日目
商品タイプ関連商品関連商品送風送風関連商品関連商品
その他オプション-----
JANコード4562258871703-----
質量(g)1595.000-----
トラスココード494-0610-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト