17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

キャスター付チェア DE6013Kシリーズ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
47,490特別価格
税込単価
52,239特別価格

【特長】・重厚感のあるキャスター付きチェアです。【材質】・張地:ポリエステル1...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 質量(g)
    7500.0
  • 材質1
    張地:ポリエステル100%
  • 材質2
    ベース:アルミニウム(ブラック塗装)
  • 材質3
    キャスター:ナイロン樹脂
  • 座奥行(mm)
    540
  • 座幅(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    最小発注数量
    257-2071
    4550414201570
    チャコールブラウン
    1個
    257-2070
    4550414201587
    グリーン
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,49043,125
    ( 47,438 )
    19日目
    47,49043,125
    ( 47,438 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重厚感のあるキャスター付きチェアです。
    【材質】
    ・張地:ポリエステル100%
    ・ベース:アルミニウム(ブラック塗装)
    ・キャスター:ナイロン樹脂

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャスター付チェア DE6013Kシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャスター付チェア DE6013Kシリーズ
    メッシュハイバックチェア VIENTO 肘付タイプ MCH-Aシリーズ
    体圧分散オフィスチェア 肘付
    オフィスチェア ロータイプ
    メッシュハイバックチェア VIENTO 肘なしタイプ MCH-BK
    カジュアルオフィスチェア
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格47,49034,337 -22,20021,51430,20633,600
    通常出荷日19日目2日目〜1日目〜4日目1日目11日目
    種類肘なし肘あり肘あり肘なし肘なし肘なし
    質量(g)7500.017200.011100.010000.0150008500.0
    材質1張地:ポリエステル100%背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地背:PP樹脂成型品、ウレタンフォーム背部:モールドウレタン背部:ポリエステルメッシュ・座部:ポリエステル布地張地:布(ポリエステル)
    材質2ベース:アルミニウム(ブラック塗装)脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター座:PP樹脂成型品、モールドウレタン脚部:エンプラ樹脂成型品脚部:エンプラ樹脂成型品、ナイロン双輪キャスタークッション:ポリウレタンフォーム
    材質3キャスター:ナイロン樹脂肘部:樹脂成型品脚:強化樹脂成型品キャスター:ナイロン肘部:樹脂成型品芯材:積層合板

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト