17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

導電チェア リング付き

通常単価(税別)
66,727
税込単価
73,400
通常出荷日:19日目

【特長】・座り心地も追及した新しい導電チェアです。・モールドウレタン座で快適です。・着衣の人体が静電気...

詳細を確認
  • 送料別途必要です。

型番:

QRC-E25RH
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QRC-E25RHの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
557-5790
質量(g)
13100.0
材質1
背・座:ウレタン+ポリプロピレン
材質2
脚部:スチールクロームメッキ仕上
材質3
キャスター:導電ウレタン巻双輪キャスター
座奥行(mm)
430
座高(mm)
490~660
座幅(mm)
440
背もたれ
あり
ブラック
座上下昇降機能
ガス調節式

型番リスト

表示件数
型番
QRC-E25RH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,727
( 73,400 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座り心地も追及した新しい導電チェアです。
・モールドウレタン座で快適です。
・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
・非常に優れた導電性能のチェアです。
・リングが付いており高位置作業に適しています。
【用途】
・静電気を嫌う精密機器の工場等に。
【材質】
・背・座:ウレタン+ポリプロピレン
・脚部:スチールクロームメッキ仕上
・キャスター:導電ウレタン巻双輪キャスター

ご注意

  • 送料別途必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電チェア リング付きの型番QRC-E25RHのページです。 型番QRC-E25RHに関する仕様情報を記載しております。
導電チェア リング付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電チェア リング付き
溶接用チェア
作業用チェア ビニールレザー
TD-2型 作業用チェア
作業用チェア ゴム固定脚 ブラック
製図用チェアネジ式 TL型
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格66,72720,53619,47612,26625,06420,035
通常出荷日19日目10日目1日目1日目1日目1日目
種類肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型肘なし
トラスココード557-5790195-4354195-4352503-6402195-4353509-3091
質量(g)13100.05300.05400.03600.052007600
材質1背・座:ウレタン+ポリプロピレン座:木材座部:ウレタン座部:スチール+ウレタン(TD-2)・ポリプロピレン(TD-3)座部:ウレタン背部・座部:ウレタン
材質2脚部:スチールクロームメッキ仕上脚部:スチール塗装脚脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール脚部:スチール(クロムメッキ)脚部:スチール、ゴムキャスター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト