17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

溶接用チェア TD-35Y・TD-45Y

通常単価(税別)
33,71439,837
税込単価
37,08543,821
通常出荷日:19日目

【特長】・座はモールドウレタン+難燃レザーで長時間作業でも疲れにくく、キャスター車輪部分が鋳物でできて...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

背もたれ

最小発注数量
384-2103
7400.0
-
腰をサポートする背パイプなし
1個
384-2104
9000.0
座:難燃レザー使用
腰をサポートする背パイプ付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,714
( 37,085 )
19日目
39,837
( 43,821 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座はモールドウレタン+難燃レザーで長時間作業でも疲れにくく、キャスター車輪部分が鋳物でできているため、高温でも変形が少なく溶接作業現場などに最適です。
・溶接トーチを持つ腕を膝の上で固定しやすい足乗せリング付きです。
【用途】
・溶接現場作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用チェア TD-35Y・TD-45Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用チェア TD-35Y・TD-45Y
製図用チェアネジ式 TL型
コンパクト導電作業チェア
R-770C型 丸イス メッキ脚タイプ
TD-3型作業用チェア
TD-2型 作業用チェア
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格33,714-20,03525,111 -15,4557,62612,266
通常出荷日19日目1日目11日目16日目1日目1日目
種類丸型・円型肘なし丸型・円型丸型・円型丸型・円型丸型・円型
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
座奥行(mm)400380330360φ--
座高(mm)465~625530~630450~620445405~525400~520
座幅(mm)400400330360φΦ330330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト