17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

作業用チェア MUS-6L

通常単価(税別)
16,71433,771特別価格
税込単価
18,38537,148特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフトな感触のスキン表層とコア芯層を有し、上質な座り心地を実現しました。【用途】・あらゆる作...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

座高(mm)

座幅(mm)

幅(mm)

張地

最小発注数量
557-5956
6000.0
脚部:スチール 
座部:インテグラルスキンモールドウレタン
465~625
Φ368
-
インテグラルスキンモールドウレタン座
1個
557-5951
3800.0
脚部:樹脂固定脚
座:ポリエチレン(ブロー成型)
440~635
Φ330
420
ブロー成型座
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,77129,782
( 32,760 )
1日目
16,71415,487
( 17,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな感触のスキン表層とコア芯層を有し、上質な座り心地を実現しました。
【用途】
・あらゆる作業現場に
【材質】
・脚部:スチール 
・座部:インテグラルスキンモールドウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用チェア MUS-6Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用チェア MUS-6L
導電チェア リング付き
工具皿付チェア(背なし)
導電チェア QRC-E24L
作業用チェア TAC-H33-Z OR
導電作業チェア(ガス上下調整)
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格16,714-77,22926,343 -69,25720,05735,657
通常出荷日1日目19日目18日目〜19日目1日目19日目
種類丸型・円型肘なし丸型・円型-丸型・円型-
背もたれなしありなしあり-無し
ブラックブラックブラックブラックオレンジブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト