ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

高輝度蓄光蛍光テープ

高輝度蓄光蛍光テープ NBK-124005CLY
通常単価(税別)
374,186268,702
税込単価
411,605295,572
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。・明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します...

詳細を確認

型番:

NBK-124005CLY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBK-124005CLYの仕様・寸法情報

JANコード
4953871220717
トラスココード
249-7010
材質1
基材:PET
レモンイエロー
厚さ(mm)
0.37
長さ(m)
5
長さ(mm)
5000
幅(mm)
1240
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/25mm)
60
粘着力(N/10mm)
4.6
粘着力(N/25mm)
11.5
質量(g)
5360.000
材質2
粘着剤:アクリル系

商品情報

【商品仕様】
型番:NBK-124005CLY
・残光時間:6~8時間(使用環境による)
・色:レモンイエロー
・幅(mm):1240
・長さ(m):5
・厚さ(mm):0.37
・テープカット条件:切断にはカッターが必要
・粘着力(N/10mm):4.6
・粘着力(N/25mm):11.5
・引張強度(N/25mm):60

型番リスト

表示件数
型番
NBK-124005CLY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,186268,702
( 295,572 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光と蓄光の二つの機能をあわせ持ったテープです。
・明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します。
・蓄光機能はJCクラスです。
【用途】
・工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導。
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高輝度蓄光蛍光テープの型番NBK-124005CLYのページです。 型番NBK-124005CLYに関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光蛍光テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光蛍光テープ
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ
高輝度蓄光テープ
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)
超高輝度蓄光テープ
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアルエスコアズワンアズワン日本緑十字社
通常価格374,1861,1476,370 -14,065 -8,971 -13,186 -
通常出荷日11日目1日目1日目8日目8日目1日目
JANコード49538712207174953871220403----
トラスココード249-7010208-1450----
材質1基材:PET基材:PET----
レモンイエローレモンイエロー----
厚さ(mm)0.37-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト