17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラインダーステーションワゴン

通常単価(税別)
57,00079,571特別価格
税込単価
62,70087,528特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします【用途】・溶接現場...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    700
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    1501
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • 材質1
    本体:スチール製

ご注意

  • 組立式(組立費は含まれておりません)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質2

グリーン購入法適合品

付属品

最小発注数量
シンプル
413-9522
17600.0
-
適合
グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレー、フック4本
1個
デラックス
413-9521
22200.0
ボックス:PP樹脂製
-
グラインダー掛けパネル(メッキ)、スプレートレー、フック4本、ボックス黄(HB-2)×4個、ボックス青(HB-5)×3個、棚板一枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,00054,948
( 60,443 )
8日目
79,57174,199
( 81,619 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします
【用途】
・溶接現場でグラインダー収納に困っている方に
【材質】
・本体:スチール製

ご注意

  • 組立式(組立費は含まれておりません)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラインダーステーションワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラインダーステーションワゴン
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)
ツーリングワゴン(HSK・NC5用) 1段式・引き出し付
ツーリングスタンド
スーパーエレクターカート ワーキングカート2型
カットテーブル
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐エレクター太幸
通常価格57,000-55,043 -74,379 -9,429 -44,668 -28,412 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
間口(mm)700693693345-465
奥行(mm)600550550273--
高さ(mm)1501786 / 790786 / 790160-200
最大積載量(kg/台)60200200---
材質1本体:スチール製本体、キャスター金具:スチール/ホルダー:PP樹脂/車輪:ゴム本体:スチール●ホルダー:PP樹脂●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト