17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミーティングチェア FM-345

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
42,001特別価格
税込単価
46,201特別価格

【特長】・小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェアです。・...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘あり
  • 座奥行(mm)
    440
  • 座幅(mm)
    435
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    6100.0
  • 材質1
    背・肘:PP樹脂成型品
  • 材質2
    座:PP樹脂成型品
  • 材質3
    フレーム・脚:Φ22.2スチール丸パイプ、粉体塗装(シルバーメタリック、ブラック)、ナイロン双輪キャスター
  • 高さ(mm)
    780
  • 張地
    布張り
  • 積み重ね
  • キャスター径(mm)
    50
  • タイプ
    ネスティング
  • 奥行(mm)
    550
  • 座面高さ(mm)
    435
  • 幅(mm)
    575
  • 背面色
    ブラック
  • 材質4
    張材:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    149-4411
    ダークグレイ・シルバー脚
    1個
    149-4412
    ダークブルー・シルバー脚
    1個
    149-4413
    ダークブルー・ブラック脚
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,00131,647
    ( 34,812 )
    1日目
    42,00131,647
    ( 34,812 )
    1日目
    42,00131,647
    ( 34,812 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェアです。
    ・座の芯材には体重を面で支える布製のバネ素材を採用し、クッション性に優れた快適な座り心地と通気性を備えています。
    ・一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示します。
    ・小振りなリング肘と繊細な背メッシュが特徴のミーティングチェア。ネスティングタイプは、座り心地と高い収納効率を兼ね備え、ワークエリアやセミナー会場を上質に演出します。
    【用途】
    ・会議室、ホール、ミーティングなどに。
    【材質】
    ・背部・座部:PP樹脂成型品
    ・フレーム・脚/スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、紛体塗装(シルバーメタリック、ブラック)/ナイロン双輪キャスター(Φ50mm)
    ・背・肘:PP樹脂成型品
    ・座:PP樹脂成型品、布張り●フレーム・脚:スチール丸パイプ(φ22.2mm)、粉体塗装(シルバーメタリック色、ブラック色)、ナイロン双輪キャスター●張材:ポリエステル

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミーティングチェア FM-345のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミーティングチェア FM-345
    ウチダ ミーティングチェア“FM-345” 背肘ホワイト
    ミーティングチェア キャスター脚肘付
    ミーティングチェア SZ-4
    ミーティングチェア LTS-110
    ミーティングチェア 塗装脚 布張り
    メーカー内田洋行内田洋行藤沢工業藤沢工業アイリスチトセ藤沢工業
    通常価格42,00133,81037,30915,39313,98311,011
    通常出荷日1日目〜18日目11日目9日目9日目9日目
    種類肘あり-肘あり肘なし肘なし肘なし
    座奥行(mm)440440----
    座幅(mm)435435----
    グリーン購入法適合品適合適合----
    質量(g)6100.06100.0----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト