17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ポールヘッジトリマー JPHT254

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
23,30522,333
税込単価
25,63624,566

【特長】・軽量で、可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きなので、扱いやすいです。...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他電動工具
  • ストローク数(rpm)
    1330
  • 刈込幅(mm)
    254
  • 高さ(mm)
    308
  • 充電時間(分)
    60
  • 長さ(mm)
    1430~1820
  • 電圧(V)
    DC18
  • 幅(mm)
    155
  • 容量(Ah)
    2.0
  • 連続使用時間(分)
    約50
  • 質量(g)
    2300.0
  • JANコード
    4967576522885
  • トラスココード
    257-1912

型番:

JPHT254
解除
    数量:

    JPHT254の仕様・寸法情報

    種類
    その他電動工具
    ストローク数(rpm)
    1330
    刈込幅(mm)
    254
    高さ(mm)
    308
    充電時間(分)
    60
    長さ(mm)
    1430~1820
    電圧(V)
    DC18
    幅(mm)
    155
    容量(Ah)
    2.0
    連続使用時間(分)
    約50
    質量(g)
    2300.0
    JANコード
    4967576522885
    トラスココード
    257-1912
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    JPHT254
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,30522,333
    ( 24,566 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で、可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きなので、扱いやすいです。
    ・ヘッド部分が着脱可能なので、コンパクトに収納が出来ます。
    ・一般的な生垣に対応しして、最大1.4m~1.8m伸縮します。
    【用途】
    ・生垣や樹木の刈込に。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式ポールヘッジトリマー JPHT254の型番JPHT254のページです。 型番JPHT254に関する仕様情報を記載しております。
    充電式ポールヘッジトリマー JPHT254のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式ポールヘッジトリマー JPHT254
    充電式ヘッジトリマシリーズ
    充電式ラジオMR
    充電式スピーカMR
    充電式トリマRT
    充電式両刃ヘッジトリマ MUH
    メーカーアイリスオーヤママキタマキタマキタマキタマキタ
    通常価格23,30534,286 -14,720 -18,59527,890 -22,308 -
    通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
    種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
    ストローク数(rpm)1330-----
    刈込幅(mm)254-----
    高さ(mm)308-----
    充電時間(分)60-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました