17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

補修用モルタル プレミックスタイプ SP-25【25個入り】

通常単価(税別)
10,998
税込単価
12,098
通常出荷日:4日目

【特長】・プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。・(砂、セメント不要)・完全硬化するまで...

詳細を確認

型番:

SP-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

SP-25の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
グレー
トラスココード
125-1714
材質1
セメント、骨材、混和材
硬化時間
10~20分
容量(kg)
25
JANコード
4571643034166
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP-25
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,998
( 12,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレミックスタイプなので水で練るだけで使用できます。
・(砂、セメント不要)
・完全硬化するまで、コテ・ヘラ・カッター等で削って成形ができます。
・接着力、防水性に優れています。
【用途】
・土木、建築、設備、配管関係など。
・コンクリート二次製品の補修。
【材質】
・セメント、骨材、混和材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補修用モルタル プレミックスタイプ SP-25の型番SP-25のページです。 型番SP-25に関する仕様情報を記載しております。
補修用モルタル プレミックスタイプ SP-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補修用モルタル プレミックスタイプ SP-25
モルタル壁
インスタントモルタル仕上用
流し込みモルタル
水中モルタル
モルタル軽量パテ
メーカーHoshin家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学家庭化学
通常価格10,9981,2711,0691,2541,108795
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目9日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤水中用補修剤建築・内装用補修剤
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
トラスココード125-1714-----
材質1セメント、骨材、混和材-----
硬化時間10~20分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト