17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(10・15A)

通常単価(税別)
94,995106,245
税込単価
104,495116,870
通常出荷日:19日目

【特長】・電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。・PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。...

詳細を確認
  • センサーは付属しておりません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最大温度レンジ

(℃)

定格電流

(A)

最小発注数量
4989999805277
207-7135
1200
10
1個
4989999805246
207-7136
200
10
1個
4989999805253
207-7137
400
10
1個
4989999805260
207-7138
800
10
1個
4989999805314
207-7139
1200
15
1個
4989999805284
207-7140
200
15
1個
4989999805291
207-7141
400
15
1個
4989999805307
207-7142
800
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,995
( 104,495 )
19日目
94,995
( 104,495 )
19日目
94,995
( 104,495 )
19日目
94,995
( 104,495 )
19日目
106,245
( 116,870 )
19日目
106,245
( 116,870 )
19日目
106,245
( 116,870 )
19日目
106,245
( 116,870 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。
・PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。
・オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います。
・出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします。

ご注意

  • センサーは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(10・15A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(10・15A)
ダイヤル式温度コントローラー 定格電流(5A)
複数チャンネル温度コントローラー
ステンレススモール潜水ヒーター
シリコンベルトヒーター
シリコンラバーヒーター SBH
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山日本ヒーターヤガミ八光電機
通常価格94,995-87,495487,500 -78,417 -9,0937,646 -
通常出荷日19日目18日目〜19日目4日目在庫品1日目1日目
商品タイプ温度コントローラー温度コントローラー温度コントローラー投込型ヒーターテープヒーターバンドヒーター
電源(V)単相100単相100単相100/200三相200100単相100
質量(g)2500.02500.0----
幅(mm)210210----
奥行(mm)250250267---
よく一緒に購入される商品

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト