17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア

通常単価(税別)
390,055365,598
税込単価
429,061402,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・油圧を使用していない電動リニア式リフト台車です。・スクリュー式リニアアクチュエーター採用で、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    150
  • テーブル寸法 幅(mm)
    500
  • テーブル寸法 長さ(mm)
    800
  • テーブル高さ 最低(mm)
    375
  • テーブル高さ 最高(mm)
    845
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    125(ゴム)/125(ゴム)
  • 上昇時間(秒)全負荷時
    19
  • 上昇時間(秒)無負荷時
    14
  • 走行方式
    手動
  • JANコード
    4580132432215
  • 質量(g)
    64000.0
  • トラスココード
    208-2588
  • 材質1
    フレーム:スチール製
  • 昇降方式
    電動

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

PLM-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLM-150の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
150
テーブル寸法 幅(mm)
500
テーブル寸法 長さ(mm)
800
テーブル高さ 最低(mm)
375
テーブル高さ 最高(mm)
845
ハンドル
ジャバラ
車輪径(mm)前輪/後輪
125(ゴム)/125(ゴム)
上昇時間(秒)全負荷時
19
上昇時間(秒)無負荷時
14
走行方式
手動
JANコード
4580132432215
質量(g)
64000.0
トラスココード
208-2588
材質1
フレーム:スチール製
昇降方式
電動
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLM-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
390,055365,598
( 402,158 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧を使用していない電動リニア式リフト台車です。
・スクリュー式リニアアクチュエーター採用で、静かな使用音で油汚れも発生せず、クリーンで静かな場所でも使用できます。
・静電気から守るためにハンドル部がコーティングされています。
・使用時の操作性を重視して各種ボタンが配置されています。
・充電器内蔵のため、充電コードは背面ポケットからすぐに取り出し可能で、機構部に手が入らないようにプロテクターが付いています。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内。
【材質】
・フレーム:スチール製

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニアの型番PLM-150のページです。 型番PLM-150に関する仕様情報を記載しております。
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
油圧テーブルリフト 150kg スタンダードタイプ
油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
メーカーDANDYDANDYサンコー和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーション
通常価格390,055417,993316,36254,30884,31085,078
通常出荷日1日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフターその他移動式リフター移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)150100160150200350
テーブル寸法 幅(mm)500500460450500500
テーブル寸法 長さ(mm)8008006007401000910
テーブル高さ 最低(mm)375327900225340350

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト