ファクトリーサプライ用品技術窓口

超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)

通常単価(税別)
227,532213,265
税込単価
250,285234,592
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最低地上高80mmの超低床足踏み油圧ジャッキ式リフト台車です。・自動早送り装置が自動で作動し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フォークリフト
  • 均等荷重(kg)
    500
  • フォーク寸法 幅(mm)
    500
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    940
  • フォーク高さ 最低(mm)
    80
  • フォーク高さ 最高(mm)
    900
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    70/150
  • 早送り装置
  • 足踏み回数(回)
    約20(空荷時)
  • JANコード
    4580132432161
  • 質量(g)
    89000.0
  • トラスココード
    208-2577
  • 材質1
    フレーム:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドル等UD対応しておりません。

型番:

F-500H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-500Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
フォークリフト
均等荷重(kg)
500
フォーク寸法 幅(mm)
500
フォーク寸法 長さ(mm)
940
フォーク高さ 最低(mm)
80
フォーク高さ 最高(mm)
900
ハンドル
ジャバラ
車輪径(mm)前輪/後輪
70/150
早送り装置
足踏み回数(回)
約20(空荷時)
JANコード
4580132432161
質量(g)
89000.0
トラスココード
208-2577
材質1
フレーム:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-500H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227,532213,265
( 234,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最低地上高80mmの超低床足踏み油圧ジャッキ式リフト台車です。
・自動早送り装置が自動で作動し、荷重に応じて踏み回数が変化し、リフトアップ能率が大幅に向上します。
・パレット、コンテナの荷役に最適です。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内
【材質】
・フレーム:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドル等UD対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)の型番F-500Hのページです。 型番F-500Hに関する仕様情報を記載しております。
超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)
超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)
ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
メーカーDANDYDANDYEDMOLIFT社DANDYDANDYDANDY
通常価格227,532211,366168,039 -185,323 -160,352 -557,958 -
通常出荷日1日目19日目1日目〜7日目7日目19日目
商品タイプフォークリフト移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)500500200---
フォーク寸法 幅(mm)500-----
フォーク寸法 長さ(mm)940-----
フォーク高さ 最低(mm)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト