17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ

通常単価(税別)
185,323244,888特別価格
税込単価
203,855269,377特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。・ユニット型な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • テーブル高さ 最低(mm)
    345
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    125(ゴム)/125(ゴム)
  • 早送り装置
  • 足踏み回数(回)
    約40(空荷時)
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 昇降方式
    足踏み油圧

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
  • 仕様および外観などは、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

テーブル寸法 幅(mm)

テーブル寸法 長さ(mm)

テーブル高さ 最高(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
350
600
910
1265
4580132432024
105000.0
208-2574
1個
500
500
600
1000
4580132432031
84000.0
208-2575
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244,888229,533
( 252,486 )
7日目
185,323173,740
( 191,114 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
・ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
・独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
・利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
・引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
・フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
・パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内。
【材質】
・フレーム:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
  • リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
  • 仕様および外観などは、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式) 高揚程タイプ
超低床リフト台車(足踏み油圧式・テーブルタイプ)
超低床リフト台車(足踏み油圧式・フォークタイプ)
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
ハンドリフターCZ(足踏み油圧式)
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYEDMOLIFT社
通常価格185,323-211,366227,532160,352 -557,958 -168,039 -
通常出荷日7日目19日目1日目7日目19日目1日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター移動式リフター
テーブル高さ 最低(mm)34580----
ハンドル
ジャバラ
車輪径(mm)前輪/後輪125(ゴム)/125(ゴム)70/15070/150---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト