ファクトリーサプライ用品技術窓口

バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動タイプ)

通常単価(税別)
596,540569,337
税込単価
656,194626,271
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です・人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • ハンドル高さ(mm)
    935
  • 高さ(mm)
    305
  • JANコード
    4580132439856
  • 質量(g)
    85000.0
  • トラスココード
    208-2533
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • タイプ
    チェーンドライブ方式
  • テーブル寸法 幅 (mm)
    765
  • テーブル寸法 長さ (mm)
    1373
  • 車輪径 (mm)
    200
  • 走行モーター
    12V200W
  • 走行速度負荷 (km/h)
    高速2.3/低速1.6
  • 走行速度無負荷 (km/h)
    高速2.7/低速1.8
  • 搭載バッテリー
    12V
  • 対応最大傾斜角度 (°)
    無し(平坦路専用)

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

型番:

AUTO-UDG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AUTO-UDGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
ハンドル高さ(mm)
935
高さ(mm)
305
JANコード
4580132439856
質量(g)
85000.0
トラスココード
208-2533
材質1
フレーム:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
タイプ
チェーンドライブ方式
テーブル寸法 幅(mm)
765
テーブル寸法 長さ(mm)
1373
車輪径(mm)
200
走行モーター
12V200W
走行速度負荷(km/h)
高速2.3/低速1.6
走行速度無負荷(km/h)
高速2.7/低速1.8
搭載バッテリー
12V
対応最大傾斜角度(°)
無し(平坦路専用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AUTO-UDG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596,540569,337
( 626,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動走行が可能なバッテリー式電動走行台車です
・人間工学に基づいたUDハンドルが標準装備で、電動台車でも快適に操作が出来ます
・手前に統一された発信・制御ブレーキボタンにより操作性が抜群です
・2つの前輪との中心に前輪駆動(空気入り2.50-4)を搭載しています
【用途】
・工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動タイプ)の型番AUTO-UDGのページです。 型番AUTO-UDGに関する仕様情報を記載しております。
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動タイプ)
バッテリー式電動台車 ダンディオート(前輪駆動1tタイプ)
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
円形ドラム台車
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
ステンレス 円形ドラム台車
メーカーDANDYDANDYサカエサカエ大阪タイユーサカエ
通常価格596,540987,17076,848 -28,541 -188,00068,440
通常出荷日1日目1日目3日目3日目8日目3日目
商品タイプその他台車その他台車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
均等荷重(kg)5001000300250300250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ハンドル高さ(mm)9351140----
高さ(mm)305405----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト