17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミーティングチェアー ルント 4本脚 ミドルタイプ 肘なし

通常単価(税別)
27,22536,525
税込単価
29,94840,178

【特長】・親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。・厚み...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 材質1
    張地:布張り、クッション:モールドウレタン
  • 材質2
    シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品
  • 材質3
    フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    528
  • 高さ(mm)
    795
  • 幅(mm)
    525
  • 座面高さ(mm)
    440
  • 座奥行(mm)
    426
  • 座幅(mm)
    439
  • キャスター有無

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が28型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    質量(g)

    脚色

    座面色

    背面色

    最小発注数量
    409-2363
    6800.0
    ブラック
    ベージュ
    ブラック
    1個
    409-2338
    6800.0
    ブラック
    ブラック
    ブラック
    1個
    409-0792
    6800.0
    ブラック
    コーヒー
    ブラック
    1個
    409-5477
    6800.0
    ブラック
    キャロット
    ブラック
    1個
    409-0804
    6800.0
    ブラック
    フォレストグリーン
    ブラック
    1個
    409-0722
    6800.0
    ブラック
    インディゴブルー
    ブラック
    1個
    409-5521
    6800.0
    ブラック
    ミストブルー
    ブラック
    1個
    409-7082
    6800.0
    ホワイト
    ベージュ
    ホワイト
    1個
    409-7104
    6800.0
    ホワイト
    ブラック
    ホワイト
    1個
    409-7152
    6800.0
    ホワイト
    コーヒー
    ホワイト
    1個
    409-2391
    6800.0
    ホワイト
    キャロット
    ホワイト
    1個
    409-3930
    6800.0
    ホワイト
    フォレストグリーン
    ホワイト
    1個
    409-2402
    6800.0
    ホワイト
    インディゴブルー
    ホワイト
    1個
    409-7150
    6800.0
    ホワイト
    ミストブルー
    ホワイト
    1個
    408-9174
    7100.0
    ブラック
    ベージュ
    ブラック
    1個
    409-2313
    7100.0
    ブラック
    ブラック
    ブラック
    1個
    409-3947
    7100.0
    ブラック
    コーヒー
    ブラック
    1個
    409-5523
    7100.0
    ブラック
    キャロット
    ブラック
    1個
    409-7085
    7100.0
    ブラック
    フォレストグリーン
    ブラック
    1個
    409-7118
    7100.0
    ブラック
    インディゴブルー
    ブラック
    1個
    409-3969
    7100.0
    ブラック
    ミストブルー
    ブラック
    1個
    409-5550
    7100.0
    ホワイト
    ベージュ
    ホワイト
    1個
    409-0812
    7100.0
    ホワイト
    ブラック
    ホワイト
    1個
    409-8654
    7100.0
    ホワイト
    コーヒー
    ホワイト
    1個
    408-9157
    7100.0
    ホワイト
    キャロット
    ホワイト
    1個
    409-5554
    7100.0
    ホワイト
    フォレストグリーン
    ホワイト
    1個
    409-0761
    7100.0
    ホワイト
    インディゴブルー
    ホワイト
    1個
    409-3979
    7100.0
    ホワイト
    ミストブルー
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    27,225
    ( 29,948 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目
    36,525
    ( 40,178 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。
    ・厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。
    【材質】
    ・張地:布張り●クッション:モールドウレタン
    ・シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品
    ・フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上
    ・キャスター:Φ50mmナイロン双輪

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミーティングチェアー ルント 4本脚 ミドルタイプ 肘なしのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミーティングチェアー ルント 4本脚 ミドルタイプ 肘なし
    ミーティングチェアー ルント 4本脚 キャスター付き ミドルタイプ 肘なし
    ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ブラック
    ループ脚 会議用チェア 塗装脚 ホワイト
    事務用チェア セリフト 肘なし
    事務用チェアー トート/ローバック 肘なし
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格27,225-26,850 -10,800 -11,70069,22553,775
    通常出荷日19日目7日目〜4日目〜4日目〜7日目〜1日目〜
    種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘あり肘なし
    材質1張地:布張り、クッション:モールドウレタン張地:布張り、クッション:モールドウレタン背部:PP樹脂成型品背部:PP樹脂成型品張地:布張り(座)、メッシュ(背)張地:布張り(再生ポリエステル100%)
    材質2シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品シェル:ポリプロピレン(PP)+GF樹脂成型品座部:PP樹脂成型品+布張り、ビニールレザー張り座部:PP樹脂成型品+布張り、ビニールレザー張り座部:モールドウレタン座部:モールドウレタン
    材質3フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上フレーム:Φ19.1mmスチール丸パイプ塗装仕上脚部:Φ12.7ハイテンションスチール丸パイプ脚部:Φ12.7ハイテンションスチール丸パイプ脚部:PA+GF樹脂成型、双輪キャスター脚部:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター
    グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト