17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動刻印機 Patmark-desktop

通常単価(税別)
470,000特別価格
税込単価
517,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動刻印
  • 文字サイズ (mm)
    1~50
  • 幅 (mm)
    245.5
  • ストローク(mm)
    最大約8
  • 奥行(mm)
    297
  • 高さ(mm)
    334
  • 最大打刻寸法(mm)
    50×50
  • 電圧(V)
    AC100~240
  • 質量(g)
    10000.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブラック
337-2582
1個
オレンジ
337-2581
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470,000428,875
( 471,763 )
19日目
470,000428,875
( 471,763 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源のみ(100V~240V)で使用でき(エアーレス)、工場、オフィスなど場所を問いません。
・操作ソフトウェアが簡単でどなたでも扱えます。
・ハンドルを下ろせばワークが固定され、打刻の準備OKです。
・従来ラインナップとは一線を画す操作性です。
【用途】
・金属 (硬度HRC62まで打刻可能)、プラスチック、紙、 木材製品への刻印に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動刻印機 Patmark-desktopのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動刻印機 Patmark-desktop
電動型刻印機 MarkinBOX 1010
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010" 深打刻仕様
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格470,000649,000390,588549,000599,000699,000 -
通常出荷日19日目19日目11日目19日目19日目19日目
商品タイプ電動刻印電動刻印電動刻印電動刻印--
文字サイズ(mm)1~501~1001~151~15--
幅(mm)245.5200221116--
ストローク(mm)最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8
奥行(mm)297217.512473217.5217.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト