ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル手打刻印機 Patmark(R)-mini バッテリーセット

通常単価(税別)
285,000260,062
税込単価
313,500286,068
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・まさに「デジタル式手打刻印」です。・バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。・ハ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動刻印
  • 文字サイズ (mm)
    1~15
  • 幅 (mm)
    202
  • ストローク(mm)
    最大約8
  • 奥行(mm)
    89
  • 高さ(mm)
    322
  • 最大打刻寸法(mm)
    15×15
  • ブラック
  • 電圧(V)
    AC100~240/電池パック(252V 3.0Ah)
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    169-5712

ご注意

  • 電源を入れる前に必ず付属のセンター冶具を取り外してからご使用ください。PM Win Softwareはオプション品です。

型番:

PM-MINI-BA-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-MINI-BA-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動刻印
文字サイズ(mm)
1~15
幅(mm)
202
ストローク(mm)
最大約8
奥行(mm)
89
高さ(mm)
322
最大打刻寸法(mm)
15×15
ブラック
電圧(V)
AC100~240/電池パック(252V 3.0Ah)
質量(g)
5000.0
トラスココード
169-5712
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-MINI-BA-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285,000260,062
( 286,068 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・まさに「デジタル式手打刻印」です。
・バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。
・ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。
・スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。
【用途】
・金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。

ご注意

  • 電源を入れる前に必ず付属のセンター冶具を取り外してからご使用ください。PM Win Softwareはオプション品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル手打刻印機 Patmark(R)-mini バッテリーセットの型番PM-MINI-BA-BKのページです。 型番PM-MINI-BA-BKに関する仕様情報を記載しております。
デジタル手打刻印機 Patmark(R)-mini バッテリーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル手打刻印機 Patmark(R)-mini バッテリーセット
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
電動刻印機 Patmark-desktop
電動型刻印機 MarkinBOX 1010
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格285,000390,588470,000649,000549,000599,000
通常出荷日11日目11日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプ電動刻印電動刻印電動刻印電動刻印電動刻印-
文字サイズ(mm)1~151~151~501~1001~15-
幅(mm)202221245.5200116-
ストローク(mm)最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8
奥行(mm)89124297217.573217.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト