17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) SHS6-LI100

アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)

通常単価(税別)
296,572283,285
税込単価
326,229311,614
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・アームステンレススリーブ用コードレス油圧式のアームスエージャーです。・頭部が180°回転しま...

詳細を確認
  • JANコード
    4981116241654
  • トラスココード
    411-3510
  • 質量(g)
    6200.0
  • 圧着可能ワイヤ径(mm)
    1.5、2、3、4、5、6
  • 全長(mm)
    360

ご注意

  • 圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。

型番:

SHS6-LI100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHS6-LI100の仕様・寸法情報

JANコード
4981116241654
トラスココード
411-3510
質量(g)
6200.0
圧着可能ワイヤ径(mm)
1.5、2、3、4、5、6
全長(mm)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SHS6-LI100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,572283,285
( 311,614 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームステンレススリーブ用コードレス油圧式のアームスエージャーです。
・頭部が180°回転します。
【用途】
・ステンレススリーブの圧着作業に。

ご注意

  • 圧着は専用のアームステンレススリーブを使用し、他社のスリーブは絶対に使用しないで下さい。荷重に耐えられず抜ける恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)の型番SHS6-LI100のページです。 型番SHS6-LI100に関する仕様情報を記載しております。
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
コードレス油圧式スエージャー HS12-LI100
ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/電動油圧式)
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー (ステンレススリーブ用) 切断・確認タイプ
メーカーアーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業アーム産業
通常価格296,572317,063242,857264,380786 -18,344 -
通常出荷日8日目8日目4日目4日目1日目1日目
JANコード49811162416544981116241630----
トラスココード411-3510336-6706----
質量(g)6200.06200.0----
圧着可能ワイヤ径(mm)1.5、2、3、4、5、66、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)----
全長(mm)360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト