17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

熱風ヒーター BN-SJD440-E-200シリーズ

通常単価(税別)
37,34142,303
税込単価
41,07546,533
通常出荷日:19日目

【特長】・圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。・3種類の先端形状を選定できます。・専...

詳細を確認
  • ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用空気圧力(MPa)

空気流量(L/min)

JANコード

トラスココード

先端形状

最小発注数量
0.1~0.6
10~180
4580117343727
257-4769
Aタイプ
1個
0.01~0.2
5~60
4580117343734
257-4778
Bタイプ
1個
0.01~0.2
5~60
4580117343741
257-4774
Cタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,341
( 41,075 )
19日目
39,531
( 43,484 )
19日目
42,303
( 46,533 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
・3種類の先端形状を選定できます。
・専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
【用途】
・はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。

ご注意

  • ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風ヒーター BN-SJD440-E-200シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風ヒーター BN-SJD440-E-200シリーズ
“プラジェット”(差込式ヒータータイプ)
工業用ドライヤー FV-300
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
"プラジェット"(標準タイプ)
ヒートガン HG6031VK
メーカー日本精器石崎電機製作所白光エスコ石崎電機製作所マキタ
通常価格37,341-37,9356,78013,24333,67111,552
通常出荷日19日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機
電源(V)単相200AC200単相100AC100(50/60Hz)AC100AC 100
熱風温度(℃)800(最大)600440450600350/550
消費電力(W)440-----
接続口径R1/8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト