ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NTSワークテーブル用ジョイント金具【2個入り】

通常単価(税別)
9,750
税込単価
10,725
通常出荷日:5日目

【特長】・両面テーブルを連結する場合に使用します。・テーブルどうしを安定性よくジョイントできます。

詳細を確認

型番:

NTS-JFTB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NTS-JFTBの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
250-9555
質量(g)
2000.0
グリーン購入法適合品
適合
ブラック
適合本体
NTS 両面テーブルシリーズ

型番リスト

表示件数
型番
NTS-JFTB
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,750
( 10,725 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面テーブルを連結する場合に使用します。
・テーブルどうしを安定性よくジョイントできます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTSワークテーブル用ジョイント金具の型番NTS-JFTBのページです。 型番NTS-JFTBに関する仕様情報を記載しております。
NTSワークテーブル用ジョイント金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTSワークテーブル用ジョイント金具
“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプ
"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ
デスク書架 連結タイプ
脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW
WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)A4ファイル2段収納可能タイプ
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格9,750121,500 -72,973 -52,90636,367 -61,113
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜18日目4日目8日目
種類その他---
トラスココード250-9555--250-9548-250-0191
質量(g)2000.0--50500.0-23000.0
グリーン購入法適合品適合適合適合適合--
ブラック--ホワイト-ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト