ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ツールキャビネットセット TCX911(レッド・シルバー・ブラック)
通常価格(税別):187110円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):25544円~
通常出荷日:5日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
通常価格(税別):1400円~
通常出荷日:1日目
吉野
ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”
通常価格(税別):31858円~
通常出荷日:6日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ベーシックデスク
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):8221円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・コードボックスを標準装備しています。・キャスター付タイプもございます。【用途】・落ち着いたミ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
89,625円78,063円 ( 85,869円 ) | 1日目 |
89,625円78,063円 ( 85,869円 ) | 1日目 |
89,625円78,063円 ( 85,869円 ) | 1日目 |
89,625円78,063円 ( 85,869円 ) | 1日目 |
116,475円101,438円 ( 111,582円 ) | 1日目 |
116,475円101,438円 ( 111,582円 ) | 1日目 |
116,475円101,438円 ( 111,582円 ) | 1日目 |
116,475円101,438円 ( 111,582円 ) | 1日目 |
【特長】
・コードボックスを標準装備しています。
・キャスター付タイプもございます。
【用途】
・落ち着いたミーティングや作業スペースに。
【材質】
・天板:メラミン化粧板、パーチクルボード
・脚:スチール、粉体塗装
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

アイリスオーヤマ
ベーシックデスク
0通常価格(税別):8,221円~

アイリスオーヤマ
モニター台
0通常価格(税別):3,708円~

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

キングジム
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
0通常価格(税別):15,653円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円