17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

台形テーブル(キャスター脚タイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
72,075特別価格
税込単価
79,283特別価格

【特長】・個人作業からグループミーティングまで、組合せにより、さまざまなワーク...

詳細情報を確認する
  • 種類
  • 質量(g)
    23900.0
  • 材質1
    天板:メラミン化粧板
  • 材質2
    脚:スチール(粉体塗装)
  • 奥行(mm)
    563
  • 間口(mm)
    1300
  • 高さ(mm)
    720
  • 天板厚さ(mm)
    24
  • 脚間寸法幅(mm)
    1296/585

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    天板色

    脚色

    最小発注数量
    369-1112
    モカブラウン
    サテンブラック
    1個
    369-1113
    ナチュラルブラウン
    サテンブラック
    1個
    369-1109
    ホワイト
    ホワイト
    1個
    369-1111
    モカブラウン
    サテンブラック
    1個
    369-1107
    ナチュラルブラウン
    サテンブラック
    1個
    369-1108
    ホワイト
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,07564,896
    ( 71,386 )
    1日目
    72,07564,896
    ( 71,386 )
    1日目
    72,07564,896
    ( 71,386 )
    1日目
    72,07564,896
    ( 71,386 )
    1日目
    72,07564,896
    ( 71,386 )
    1日目
    72,07564,896
    ( 71,386 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・個人作業からグループミーティングまで、組合せにより、さまざまなワークスタイルに対応します。
    【材質】
    ・天板:メラミン化粧板
    ・脚:スチール(粉体塗装)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    台形テーブル(キャスター脚タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    台形テーブル(キャスター脚タイプ)
    120°型ブーメランデスク(キャスター脚タイプ)
    L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)
    半円形テーブル アジャスター脚
    マルチワゴン
    円形テーブル アジャスター脚
    メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
    通常価格72,075146,175119,034 -88,57539,975 -89,625 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    種類その他
    質量(g)23900.038500.041500.028300.07000.0-
    材質1天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板、パーチクルボードスチール天板:メラミン化粧板、パーチクルボード
    材質2脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)-脚:スチール(粉体塗装)
    奥行(mm)56311171200750350-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト