17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

120°型ブーメランデスク(キャスター脚タイプ)

通常単価(税別)
127,317
税込単価
140,049
通常出荷日:1日目

【特長】・ワーカーの視線がずれるブーメランタイプです。・集中力を求めるワークに適しています。【材質】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

天板色

脚色

最小発注数量
369-1115
モカブラウン
ブラック
1個
369-1121
ナチュラルブラウン
ブラック
1個
369-1122
ホワイト
ホワイト
1個
369-1118
モカブラウン
ブラック
1個
369-1125
ナチュラルブラウン
ブラック
1個
369-1124
ホワイト
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,317
( 140,049 )
1日目
127,317
( 140,049 )
1日目
127,317
( 140,049 )
1日目
127,317
( 140,049 )
1日目
127,317
( 140,049 )
1日目
127,317
( 140,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーカーの視線がずれるブーメランタイプです。
・集中力を求めるワークに適しています。
【材質】
・天板:メラミン化粧板
・脚:スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120°型ブーメランデスク(キャスター脚タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120°型ブーメランデスク(キャスター脚タイプ)
台形テーブル(キャスター脚タイプ)
L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)
半円形テーブル アジャスター脚
マルチワゴン
円形テーブル アジャスター脚
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格127,31764,902113,598 -77,15436,732 -78,065 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類その他
質量(g)38500.023900.041500.028300.07000.0-
材質1天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板、パーチクルボードスチール天板:メラミン化粧板、パーチクルボード
材質2脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)-脚:スチール(粉体塗装)
奥行(mm)11175631200750350-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト