17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

半円形テーブル アジャスター脚

通常単価(税別)
88,575特別価格
税込単価
97,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・個人作業からグループミーティングまで、組み合わせにより様々なスタイルに変化します。【材質】・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

天板色

脚色

最小発注数量
506-7170
ファインウッド
ブラック
1個
506-7167
ファインウッド
ホワイト
1個
506-7182
モカブラウン
ブラック
1個
506-7220
ナチュラルブラウン
ブラック
1個
506-7214
ホワイト
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,57577,148
( 84,863 )
1日目
88,57577,148
( 84,863 )
1日目
88,57577,148
( 84,863 )
1日目
88,57577,148
( 84,863 )
1日目
88,57577,148
( 84,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個人作業からグループミーティングまで、組み合わせにより様々なスタイルに変化します。
【材質】
・天板:メラミン化粧板、パーチクルボード
・脚:スチール、粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半円形テーブル アジャスター脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半円形テーブル アジャスター脚
L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)
台形テーブル(キャスター脚タイプ)
120°型ブーメランデスク(キャスター脚タイプ)
マルチワゴン
円形テーブル アジャスター脚
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格88,575119,034 -72,075146,17539,975 -89,625 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類その他
質量(g)28300.041500.023900.038500.07000.0-
材質1天板:メラミン化粧板、パーチクルボード天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板スチール天板:メラミン化粧板、パーチクルボード
材質2脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)-脚:スチール(粉体塗装)
奥行(mm)75012005631117350-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト