17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

スクエアテーブル

通常単価(税別)
167,187207,555
税込単価
183,906228,311
通常出荷日:1日目

【特長】・社内交流スペースの中心となる大型スクエア天板仕様です。・オープン空間に、用途を合わせて選べる...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

天板色

奥行(mm)

間口(mm)

脚色

最小発注数量
506-7226
82600.0
ファインウッド
1800
1800
ブラック
1個
506-7225
82600.0
ファインウッド
1800
1800
ホワイト
1個
506-7215
82600.0
モカブラウン
1800
1800
ブラック
1個
506-7172
82600.0
ナチュラルブラウン
1800
1800
ブラック
1個
506-7218
82600.0
ホワイト
1800
1800
ホワイト
1個
506-7208
107200.0
ファインウッド
2100
2100
ブラック
1個
506-7224
107200.0
ファインウッド
2100
2100
ホワイト
1個
506-7168
107200.0
モカブラウン
2100
2100
ブラック
1個
506-7176
107200.0
ナチュラルブラウン
2100
2100
ブラック
1個
506-7191
107200.0
ホワイト
2100
2100
ホワイト
1個
506-7196
137000.0
ファインウッド
2400
2400
ブラック
1個
506-7204
137000.0
ファインウッド
2400
2400
ホワイト
1個
506-7198
137000.0
モカブラウン
2400
2400
ブラック
1個
506-7183
137000.0
ナチュラルブラウン
2400
2400
ブラック
1個
506-7212
137000.0
ホワイト
2400
2400
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167,187
( 183,906 )
1日目
167,187
( 183,906 )
1日目
167,187
( 183,906 )
1日目
167,187
( 183,906 )
1日目
167,187
( 183,906 )
1日目
190,026
( 209,029 )
1日目
190,026
( 209,029 )
1日目
190,026
( 209,029 )
1日目
190,026
( 209,029 )
1日目
190,026
( 209,029 )
1日目
207,555
( 228,311 )
1日目
207,555
( 228,311 )
1日目
207,555
( 228,311 )
1日目
207,555
( 228,311 )
1日目
207,555
( 228,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・社内交流スペースの中心となる大型スクエア天板仕様です。
・オープン空間に、用途を合わせて選べるバリエーションに飛んだ形状のシリーズです。
【材質】
・天板:メラミン化粧板、パーチクルボード
・脚:スチール、粉体塗装
・コードホールカバー:ABS樹脂
・天板エッジ:ABS樹脂1色成形

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアテーブル
片袖デスク(旧JISタイプ) 100G-N
脇デスク コードホールなし
両袖デスク (旧JISタイプ)
円形テーブル アジャスター脚
台形テーブル(キャスター脚タイプ)
メーカートヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格167,187-42,323 -34,361 -77,063 -78,065 -64,902
通常出荷日1日目8日目8日目8日目1日目1日目
種類片袖両袖
材質1天板:メラミン化粧板、パーチクルボード天板:スチール、メラミン化粧板天板:スチール、メラミン化粧板天板:スチール、メラミン化粧板天板:メラミン化粧板、パーチクルボード天板:メラミン化粧板
材質2脚:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)幕板・脚部:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)脚:スチール(粉体塗装)
材質3コードホールカバー:ABS樹脂脚下:ABSカバー脚下:ABSカバー脚下:ABSカバー--
材質4天板エッジ:ABS樹脂1色成形袖箱:スチール(粉体塗装)袖箱:スチール(粉体塗装)袖箱:スチール(粉体塗装)--

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト