ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライチェンジャー DAN-T060 DAN-T060

ドライチェンジャー DAN-T060

通常単価(税別)
327,014305,104
税込単価
359,715335,614
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・パワフルな除湿性能に加え、静音性にも優れています。・コンパクトな形状で、場所をとりません。・...

詳細を確認
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz)
    32/32
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    570/640
  • 使用範囲目安プレハブ
    約40畳(62[[M2]])
  • 使用範囲目安鉄筋
    約50畳(77[[M2]])
  • 使用範囲目安木造
    約28畳(43[[M2]])
  • 除湿能力(L/h)(50/60Hz)
    1.3/1.3
  • 質量(g)
    36000.0
  • トラスココード
    337-2583
  • 奥行(mm)
    372
  • 高さ(mm)
    397
  • 幅(mm)
    710
  • 電源(V)
    単相100
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    17.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    19.8円/h

ご注意

  • +20℃以下になると霜付きにより能力が低下することがあります。

型番:

DAN-T060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAN-T060の仕様・寸法情報

除湿能力(L/日)(50/60Hz)
32/32
消費電力(W)(50/60Hz)
570/640
使用範囲目安プレハブ
約40畳(62[[M2]])
使用範囲目安鉄筋
約50畳(77[[M2]])
使用範囲目安木造
約28畳(43[[M2]])
除湿能力(L/h)(50/60Hz)
1.3/1.3
質量(g)
36000.0
トラスココード
337-2583
奥行(mm)
372
高さ(mm)
397
幅(mm)
710
電源(V)
単相100
標準消費電力料金(50Hz)
17.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
19.8円/h
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAN-T060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
327,014305,104
( 335,614 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルな除湿性能に加え、静音性にも優れています。
・コンパクトな形状で、場所をとりません。
・安心の日本製です。
【用途】
・作業場、保管庫、倉庫、工場の結露を抑制&空調機負荷軽減に。

ご注意

  • +20℃以下になると霜付きにより能力が低下することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライチェンジャー DAN-T060の型番DAN-T060のページです。 型番DAN-T060に関する仕様情報を記載しております。
ドライチェンジャー DAN-T060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライチェンジャー DAN-T060
ドライチェンジャー DAN-F060
ドライフォグ加湿器 AKIMist(R) E Tセット(エアー式)
加湿器用抗菌エアフィルター(2枚入り)
空気清浄機HG-311
制御盤フィルター Rタイプ
メーカーアメフレックアメフレックいけうちダイニチオーデン橋本クロス
通常価格327,014189,495285,825 -1,755859,775 -20,605 -
通常出荷日5日目2日目8日目4日目8日目〜7日目
除湿能力(L/日)(50/60Hz)32/3232----
消費電力(W)(50/60Hz)570/640-----
使用範囲目安プレハブ約40畳(62[[M2]])約40畳(62m2)----
使用範囲目安鉄筋約50畳(77[[M2]])約50畳(77m2)----
使用範囲目安木造約28畳(43[[M2]])約28畳(43m2)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト