ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キープサーモUVパレットカバー【10個入り】

キープサーモUVパレットカバー UVSSPC121213-10
通常単価(税別)
37,125
税込単価
40,838

【特長】・UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度も...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    1600.0
  • トラスココード
    467-6675
  • 奥行(mm)
    1200
  • 間口(mm)
    1200
  • 高さ(mm)
    1300
  • JANコード
    4580004631203

ご注意

  • 製造上多少のサイズ誤差があります。
  • 完全防水ではありません。
  • データは試験値であり保証値ではありません。
  • パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。

型番:

UVSSPC121213-10
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    UVSSPC121213-10の仕様・寸法情報

    質量(g)
    1600.0
    トラスココード
    467-6675
    奥行(mm)
    1200
    間口(mm)
    1200
    高さ(mm)
    1300
    JANコード
    4580004631203

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UVSSPC121213-10
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,125
    ( 40,838 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
    ・遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
    ・紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
    ・赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
    ・防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。
    ・(裾部分はミシン縫製です)
    ・絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
    ・生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。
    【用途】
    ・野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。
    ・養生カバー。
    ・保温・保冷・断熱カバー。
    ・遮光カバー。
    ・UVカバー。

    ご注意

    • 製造上多少のサイズ誤差があります。
    • 完全防水ではありません。
    • データは試験値であり保証値ではありません。
    • パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キープサーモUVパレットカバーの型番UVSSPC121213-10のページです。 型番UVSSPC121213-10に関する仕様情報を記載しております。
    キープサーモUVパレットカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キープサーモUVパレットカバー
    IBCコンテナカバー
    クールマジック シャインWマジックパレットカバー
    紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー キープサーモUV
    高耐候性UVパレットカバー (#3400)
    段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)
    メーカーSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGSANYU PRINTINGトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格37,12512,87524,0006,1138,596 -21,420
    通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目1日目
    質量(g)1600.0800.04000.01600.0--
    トラスココード467-6675423-9619423-9618467-6673--
    奥行(mm)120010001150---
    間口(mm)120012001150---
    高さ(mm)130010001200---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パレットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました