ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風定温恒温器 DKM

通常単価(税別)
198,000178,299
税込単価
217,800196,129
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・シンプル操作の送風定温恒温器です・操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    室温+10~260
  • 電源
    単相100V
  • 対流方式
    強制対流
  • 安全装置
    自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
  • 電源コード長さ(m)
    2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

DKM401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DKM401の仕様・寸法情報

商品タイプ
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+10~260
内容積(L)
90
電源
単相100V
対流方式
強制対流
寸法(mm)
560×600×820(幅×奥行×高さ)
トラスココード
536-9155
安全装置
自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
質量(g)
53000.0
電源コード長さ(m)
2
有効内寸(mm)奥行
450
有効内寸(mm)高さ
450
有効内寸(mm)幅
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DKM401

内容積(L)

寸法

(mm)

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)高さ

有効内寸(mm)幅

最小発注数量
90
560×600×820(幅×奥行×高さ)
536-9155
53000.0
450
450
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,000178,299
( 196,129 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル操作の送風定温恒温器です
・操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しました
・操作パネルをリニューアルし、傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しました
・容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です
・独立過昇防止器を正面に配置し、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています
【用途】
・乾燥や温度試験など幅広い用途に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風定温恒温器 DKMの型番DKM401のページです。 型番DKM401に関する仕様情報を記載しております。
送風定温恒温器 DKMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風定温恒温器 DKM
小型振盪恒温器 PIC-101S
定温乾燥器 (プログラム機能付き・自然対流式) 検査書付 135L/150L
オイルバス TBX243RA
ECオイルバススターラー
オイルバス BO302
メーカーヤマト科学アズワンアズワンアドバンテック東洋アズワンヤマト科学
通常価格198,000178,600145,29852,04864,680 -67,000
通常出荷日11日目1日目19日目6日目1日目7日目
商品タイプ恒温器恒温器乾燥器オイルバスオイルバスオイルバス
タイプ定温定温定温定温定温定温
温度範囲(℃)室温+10~2607~6020~3005~230-室温+10~180
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
対流方式強制対流自然対流自然対流自然対流--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング