ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃

超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃 HAR630-0500-0200-01000
通常単価(税別)
9,715
税込単価
10,687

【特長】・幅広い被削材に最適、摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現します。【用...

詳細情報を確認する
  • コーナR(mm)
    0.2
  • 刃数
    6
  • 質量(g)
    21.000
  • トラスココード
    495-6210
  • コーティング
    HARD STAR Type A
  • 切削径DC(mm)
    5
  • 最大切込みAPMX(mm)
    10
  • 機能長さLF(mm)
    50
  • 刃数ZEFP(枚)
    6
  • シャンク径DCON(mm)
    6
  • ねじれ角FHA(°)
    30

型番:

HAR630-0500-0200-01000
解除
    数量:

    HAR630-0500-0200-01000の仕様・寸法情報

    コーナR(mm)
    0.2
    刃数
    6
    質量(g)
    21.000
    トラスココード
    495-6210
    コーティング
    HARD STAR Type A
    切削径DC(mm)
    5
    最大切込みAPMX(mm)
    10
    機能長さLF(mm)
    50
    刃数ZEFP(枚)
    6
    シャンク径DCON(mm)
    6
    ねじれ角FHA(°)
    30
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HAR630-0500-0200-01000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,715
    ( 10,687 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い被削材に最適、摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現します。
    【用途】
    ・被削材:ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上、アルミ合金-仕上、耐熱合金(コバール)-仕上用。
    ・適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃の型番HAR630-0500-0200-01000のページです。 型番HAR630-0500-0200-01000に関する仕様情報を記載しております。
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 4枚刃
    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ
    VQN4/6MVRB 4/6枚刃スマートミラクル制振ラジアスエンドミル(M)
    メーカーTOWATOWATOWATOWAミスミ三菱マテリアル
    通常価格9,7158,3759,7158,375-11,675 -
    通常出荷日11日目11日目5日目5日目在庫品1日目〜4日目
    コーナR(mm)0.20.20.20.2--
    刃数6464--
    質量(g)21.00019.90021.00019.900--
    トラスココード495-6210496-0927495-3157495-4733--
    コーティングHARD STAR Type AHARD STAR Type Aion Depo Type Uion Depo Type U--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト