ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃

超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃 HAR430-0300-0200-00600
通常単価(税別)
8,375
税込単価
9,213

【特長】・幅広い被削材に最適、摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現します。【用...

詳細情報を確認する
  • コーナR(mm)
    0.2
  • 刃数
    4
  • 質量(g)
    19.900
  • トラスココード
    496-0927
  • コーティング
    HARD STAR Type A
  • 切削径DC(mm)
    3
  • 最大切込みAPMX(mm)
    6
  • 機能長さLF(mm)
    50
  • 刃数ZEFP(枚)
    4
  • シャンク径DCON(mm)
    4
  • ねじれ角FHA(°)
    30

型番:

HAR430-0300-0200-00600
解除
    数量:

    HAR430-0300-0200-00600の仕様・寸法情報

    コーナR(mm)
    0.2
    刃数
    4
    質量(g)
    19.900
    トラスココード
    496-0927
    コーティング
    HARD STAR Type A
    切削径DC(mm)
    3
    最大切込みAPMX(mm)
    6
    機能長さLF(mm)
    50
    刃数ZEFP(枚)
    4
    シャンク径DCON(mm)
    4
    ねじれ角FHA(°)
    30
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HAR430-0300-0200-00600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,375
    ( 9,213 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅広い被削材に最適、摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現します。
    【用途】
    ・被削材:ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上、アルミ合金-仕上、耐熱合金(コバール)-仕上用。
    ・適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃の型番HAR430-0300-0200-00600のページです。 型番HAR430-0300-0200-00600に関する仕様情報を記載しております。
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 4枚刃
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃
    SCE4A 剛力ラジアス 4枚刃・OKコート
    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ
    メーカーTOWATOWATOWATOWA岡崎精工ミスミ
    通常価格8,3759,7158,3759,7157,544 --
    通常出荷日11日目11日目5日目5日目5日目在庫品1日目〜
    コーナR(mm)0.20.20.20.2--
    刃数4646--
    質量(g)19.90021.00019.90021.000--
    トラスココード496-0927495-6210495-4733495-3157--
    コーティングHARD STAR Type AHARD STAR Type Aion Depo Type Uion Depo Type U--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト