17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多人数用ロッカー(手ぶらキー付) SVWシリーズ

通常単価(税別)
96,051102,549特別価格
税込単価
105,656112,804特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・手ぶらキー付なので、キーレスで管理ができます。・個人の荷物の管理が簡単にできます。・電池交換...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1790
  • 材質1
    スチール(メラミン焼付塗装)
  • オフホワイト
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    248
  • ダイヤル錠式

ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

1マス有効内寸(mm)奥行

1マス有効内寸(mm)高さ

付属品

最小発注数量
515
9人用
4550414268771
561-3080
57000
465
535
タオル掛
1個
380
12人用
4550414268764
561-3079
55000
338
397
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,05173,824
( 81,206 )
8日目
102,54978,819
( 86,701 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手ぶらキー付なので、キーレスで管理ができます。
・個人の荷物の管理が簡単にできます。
・電池交換・配線工事等のわずらわしさや電源費用はかかりません。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 購入される台数・送り先によっては別途追加費用が必要になる場合がございます。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多人数用ロッカー(手ぶらキー付) SVWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多人数用ロッカー(手ぶらキー付) SVWシリーズ
多人数用ロッカー SVW型
スーパーヘビーキャビネット 引出し付タイプ
スーパーヘビーキャビネット AHC型 (ベース付タイプ)
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格96,051-84,946 -334,857279,267105,509 -150,261 -
通常出荷日8日目8日目18日目18日目18日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)90090012001200881881
高さ(mm)179017901800192010001000
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール
オフホワイトホワイトネオグレーネオグレーホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト