17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮ポール エクステンションポール

通常単価(税別)
24,574
税込単価
27,031
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです・スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダス...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 長さ (mm)
    2550~9000
  • その他
    オプション
  • JANコード
    5412228461214
  • 質量(g)
    1900.000
  • トラスココード
    362-4698
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    ハンドル:ポリプロピレン、TPE
  • 材質3
    スクリュー:ポリプロピレン

型番:

M21461
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M21461の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
長さ(mm)
2550~9000
その他
オプション
JANコード
5412228461214
質量(g)
1900.000
トラスココード
362-4698
材質1
本体:アルミニウム
材質2
ハンドル:ポリプロピレン、TPE
材質3
スクリュー:ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M21461
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,574
( 27,031 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです
・スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます
【材質】
・本体:アルミニウム
・ハンドル:ポリプロピレン、TPE
・スクリュー:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮ポール エクステンションポールの型番M21461のページです。 型番M21461に関する仕様情報を記載しております。
伸縮ポール エクステンションポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮ポール エクステンションポール
プロワイパーMM伸縮ポール
スクイジー エクセレイターセット3.0
パッドホルダー
アルミズーム600 5段
ハイポールシリーズ ウォッシャー
メーカーMOREMANテラモトMOREMANスリーエムジャパン八ツ矢工業テラモト
通常価格24,5741,27410,0287,0429,0671,380 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目6日目1日目〜
商品タイプ1ドライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパードライワイパー
長さ(mm)2550~9000840-1350-311670~6000-
その他オプションスペア-スペアスペアスペア
JANコード5412228461214-4580280083581---
質量(g)1900.000-227.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト