ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

NF-600S外装カバー

NF-600S外装カバー NF-600S-COVER
通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200

【商品仕様】・NIPPO NF-600S外装カバーです・前面ドア、左右サイドカ...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    298
  • 高さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    408
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    159-0763
  • JANコード
    4938692101131

型番:

NF-600S-COVER
解除
    数量:

    NF-600S-COVERの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    298
    高さ(mm)
    48
    幅(mm)
    408
    質量(g)
    1000.0
    トラスココード
    159-0763
    JANコード
    4938692101131

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NF-600S-COVER
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・NIPPO NF-600S外装カバーです
    ・前面ドア、左右サイドカバー
    ・幅(mm):408
    ・奥行(mm):298
    ・高さ(mm):48

    商品情報

    【商品仕様】
    ・型番:NF-600S-COVER
    ・前面ドア、左右サイドカバー
    ・幅(mm):408
    ・奥行(mm):298
    ・高さ(mm):48
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NF-600S外装カバーの型番NF-600S-COVERのページです。 型番NF-600S-COVERに関する仕様情報を記載しております。
    NF-600S外装カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NF-600S外装カバー
    Raise3D E2CF 3Dプリンター
    Raise3D E2 3Dプリンター
    ビルドサーフェス(Pro3シリーズ用)
    メーカーニッポーRAISE3DRAISE3DRAISE3D
    通常価格22,000858,500498,5009,850 -
    通常出荷日1日目15日目15日目4日目
    奥行(mm)298---
    高さ(mm)48---
    幅(mm)408---
    質量(g)1000.0---
    トラスココード159-0763---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    3Dプリンターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました