17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハッキリ聴こえる音声ガイド マルチタイプ KNC20S

通常単価(税別)
452,531
税込単価
497,784
通常出荷日:5日目

【特長】・マイク2台で複数人へ話せて、外部機器をつなげるマルチタイプです・マイクユニット1台+ピンマイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 奥行(mm)
    169
  • 高さ(mm)
    386
  • 幅(mm)
    504
  • 質量(g)
    5100.0
  • JANコード
    4983251001490
  • トラスココード
    217-4939

型番:

KNC20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KNC20Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
奥行(mm)
169
高さ(mm)
386
幅(mm)
504
質量(g)
5100.0
JANコード
4983251001490
トラスココード
217-4939
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KNC20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
452,531
( 497,784 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイク2台で複数人へ話せて、外部機器をつなげるマルチタイプです
・マイクユニット1台+ピンマイク1台、計2台の音声を同時送信できます(マイクユニットの追加購入で最大4台まで可能です)
・マイクは正面からの音をしっかり拾う指向性マイクです
・ノイズキャンセリング機能を搭載し、クリアな音質を実現しています
・マルチレピーターに外部機器が接続できます
・マルチレピーターはショルダーベルトで、持ち歩きができます
・耳をふさがないコードレス耳かけ型受信機です
【用途】
・工場や物流の見学会に
・騒がしい場所での指示伝達に
【セット内容・付属品】
・マルチレピーター×1
・耳かけ型受信機×5
・マイクユニット(マルチタイプ用)×1
・単一指向マイク&タイピンクリップ付コード×1
・トランク型充電器(マルチタイプ用)×1
・トランク型充電器用ACアダプター×1
・タイピンクリップ付コード×1
・トランクキー×2
・チャンネル変更用ドライバー×1
・取扱説明書(保証書付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハッキリ聴こえる音声ガイド マルチタイプ KNC20Sの型番KNC20Sのページです。 型番KNC20Sに関する仕様情報を記載しております。
ハッキリ聴こえる音声ガイド マルチタイプ KNC20Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハッキリ聴こえる音声ガイド マルチタイプ KNC20S
ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載
メガホン(防水タイプ)
メガホン(防滴タイプ)
"レイニーメガホン"(防水タイプ)
ショルダーメガホン(抗菌タイプ)
メーカーキングジムアズワンTOATOAノボル電機TOA
通常価格452,5319,5939,290 -19,889 -16,713 -29,796 -
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ標準タイプハンズフリータイプ標準タイプハンズフリータイプ標準タイプ標準タイプ
奥行(mm)169-----
高さ(mm)386-----
幅(mm)504-----
質量(g)5100.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト