ファクトリーサプライ用品技術窓口

エナパック 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式) RT-1510

エナパック 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)

通常単価(税別)
280,200237,553
税込単価
308,220261,308
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ロングストロークが可能です。・付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。・リフティングア...

詳細を確認
  • トラスココード
    149-1738
  • 質量(g)
    15100.0
  • ヘッド径 (mm)
    60
  • 外径 (mm)
    110
  • 最高使用圧力(MPa)
    70
  • 最低高 (mm)
    283
  • 必要油量(ml)
    944
  • サドル径(mm)
    60
  • ストローク(mm)
    270
  • タイプ
    2段式
  • 適合ポンプ
    単動シリンダ用ポンプ
  • 揚力(kN)
    137
  • 適合ホース
    HMC1800-6
  • 1段目ストローク(mm)
    135
  • 1段目能力(kN)
    352
  • 2段目ストローク(mm)
    135
  • 2段目能力(kN)
    137

ご注意

  • 適合ポンプは、シリンダの必要油糧・ポンプの有効油糧吐出量をご確認の上選定してください。

型番:

RT-1510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RT-1510の仕様・寸法情報

トラスココード
149-1738
質量(g)
15100.0
ヘッド径(mm)
60
外径(mm)
110
最高使用圧力(MPa)
70
最低高(mm)
283
必要油量(ml)
944
サドル径(mm)
60
ストローク(mm)
270
タイプ
2段式
適合ポンプ
単動シリンダ用ポンプ
揚力(kN)
137
適合ホース
HMC1800-6
1段目ストローク(mm)
135
1段目能力(kN)
352
2段目ストローク(mm)
135
2段目能力(kN)
137
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RT-1510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,200237,553
( 261,308 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングストロークが可能です。
・付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。
・リフティングアイを2つ標準装備しています。
【用途】
・ジャッキアップ作業に。

ご注意

  • 適合ポンプは、シリンダの必要油糧・ポンプの有効油糧吐出量をご確認の上選定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エナパック 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)の型番RT-1510のページです。 型番RT-1510に関する仕様情報を記載しております。
エナパック 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エナパック 多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)
油圧ポンプエア(単動式)
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN
エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN
エナパック 複動用エアー駆動油圧ポンプ
複動用手動油圧ポンプP-84
メーカーエナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)エナパック(アプライドパワージャパン)
通常価格280,20092,126248,562126,425145,955185,941
通常出荷日19日目1日目11日目11日目11日目11日目
トラスココード149-1738455-0064852-0194852-0193852-0146852-0145
質量(g)15100.08600.028100.010900.01100011700
ヘッド径(mm)60-----
外径(mm)110-----
最高使用圧力(MPa)70-----

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト