17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スペースアーム手動式(溶接アーム)

通常単価(税別)
192,500330,750
税込単価
211,750363,825
通常出荷日:19日目

【特長】・送給装置が常にワークの上に位置するので溶接作業現場が広く使えます・3次元アームの動きで作業面...

詳細を確認
  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

全長

(mm)

取付高

(mm)

上下リフト量

(mm)

最小発注数量
106000.0
337-2193
4148
約2500
1500
1個
133000.0
337-2195
4998
約2500
1500
1個
165000.0
337-2190
5998
約2500
1500
1個
145000.0
337-3804
5995
約3200
2200
1個
195000.0
337-3803
6848
約2500
1500
1個
205000.0
337-3806
7845
約3200
2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,500
( 211,750 )
19日目
203,000
( 223,300 )
19日目
239,750
( 263,725 )
19日目
279,125
( 307,038 )
19日目
253,750
( 279,125 )
19日目
330,750
( 363,825 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送給装置が常にワークの上に位置するので溶接作業現場が広く使えます
・3次元アームの動きで作業面積が拡大します
・折りたたんでの収納可能です
・送給装置のワイヤ交換が昇降により容易になります
・アームにワイヤ、送給装置と取り付けるのでケーブルやホースの損傷が防げます
・剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計です
【用途】
・溶接作業現場の効率安全性の向上に

ご注意

  • 積載荷重を超えて載せないでください。
  • 定期的にボルト・ナットの締め付け確認をお願いします。
  • 火気には近づけないでください。
  • 溶接機・送給装置・取付柱は付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペースアーム手動式(溶接アーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペースアーム手動式(溶接アーム)
スペースアーム電動式(溶接アーム)
スペースアーム手動式(ショートタイプ)
スペースアーム電動式(ショートタイプ)
WP-26 手動用空冷トーチ200Amp.
TIGトーチボディー(空冷式)
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSウエルドクラフトパナソニック溶接システム
通常価格192,500-249,020 -160,125220,50066,836 -13,179 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目4日目
商品タイプスポット溶接機スポット溶接機スポット溶接機スポット溶接機溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品
最大荷重(kg)50504040--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト