ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)

通常単価(税別)
42,151
税込単価
46,366
通常出荷日:2日目

【特長】・床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。・床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • アイボリー
  • トラスココード
    385-7421
  • キャスター径(mm)
    150
  • 高さ(mm)
    251
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    738×1030×1449
  • 質量(g)
    63500.0
  • 外形寸法(mm)高さ
    1700
  • 外形寸法(mm)幅
    1100
  • 外形寸法(mm)長さ
    800
  • ジョイント金具
    スチール
  • 本体表面処理
    粉体塗装
  • 床板材質
    スチール

ご注意

  • 車上渡し。
  • 運賃:北海道・沖縄・その他離島の場合は別途運賃が必要。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

KRC80-SI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KRC80-SIの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
アイボリー
トラスココード
385-7421
キャスター径(mm)
150
高さ(mm)
251
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
738×1030×1449
質量(g)
63500.0
外形寸法(mm)高さ
1700
外形寸法(mm)幅
1100
外形寸法(mm)長さ
800
ジョイント金具
スチール
本体表面処理
粉体塗装
床板材質
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KRC80-SI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,151
( 46,366 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。
・床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。
・扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。
・前面の観音扉が荷崩れを防ぎます。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:スチール
・ジョイント部:スチール

ご注意

  • 車上渡し。
  • 運賃:北海道・沖縄・その他離島の場合は別途運賃が必要。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)の型番KRC80-SIのページです。 型番KRC80-SIに関する仕様情報を記載しております。
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色
鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体アイボリー色
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
メーカーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
通常価格42,15136,380 -33,59933,599 -38,60940,819
通常出荷日2日目2日目〜4日目4日目4日目4日目
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500500500500500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
アイボリーアイボリーグリーンアイボリーアイボリーアイボリー
よく一緒に購入される商品

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト