ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール製中間棚 90ST

通常単価(税別)
6,734
税込単価
7,407

【特長】・スチール製で頑丈な中間棚です。【用途】・カゴ車内の棚用途に。【材質】...

詳細情報を確認する
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    オプション
  • アイボリー
  • トラスココード
    385-7405
  • 長さ(mm)
    1040
  • 幅(mm)
    1030
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    スチール
  • 厚さ(mm)
    20
  • 適合機種
    LRC90シリーズ
  • 品名
    スチール製中間棚

ご注意

  • 車上渡し。
  • オプションのみご注文の場合、送料別途発生致します。

型番:

90ST
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    90STの仕様・寸法情報

    均等荷重(kg)
    100
    本体/オプション
    オプション
    アイボリー
    トラスココード
    385-7405
    長さ(mm)
    1040
    幅(mm)
    1030
    質量(g)
    16000.0
    材質1
    スチール
    厚さ(mm)
    20
    適合機種
    LRC90シリーズ
    品名
    スチール製中間棚
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    90ST
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,734
    ( 7,407 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スチール製で頑丈な中間棚です。
    【用途】
    ・カゴ車内の棚用途に。
    【材質】
    ・スチール

    ご注意

    • 車上渡し。
    • オプションのみご注文の場合、送料別途発生致します。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スチール製中間棚 90STの型番90STのページです。 型番90STに関する仕様情報を記載しております。
    スチール製中間棚 90STのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スチール製中間棚 90ST
    鋼製カゴ車 跳ね上げ中間棚付きコンビテナー(床板プラスチック製) 本体グリーン色
    鋼製カゴ車 ロールコンビテナー(観音扉付・床板スチール製)
    鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)
    鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
    ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚
    メーカーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
    通常価格6,73433,59945,35938,60940,8193,146
    通常出荷日5日目4日目2日目4日目4日目4日目
    均等荷重(kg)100500500500500500
    本体/オプションオプション本体本体本体本体本体
    アイボリーグリーンアイボリーアイボリーアイボリー-
    トラスココード385-7405228-6605385-7421228-6601228-6598147-5875
    長さ(mm)1040-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました