ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズ
- 通常単価(税別)
- 190,000円~350,000円特別価格
- 税込単価
- 209,000円~385,000円特別価格
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:7日目
【特長】・ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。・最終フィルターはHEPAフィルタ...
詳細を確認- 商品タイプ
- ミスト除去装置
- 電源(V)
200
- モータータイプ
IE3プレミアム効率モーター
- 周波数(Hz)
50/60
- 除去方式
フィルター式
- 電源詳細(V)
三相200
- 電源コード長さ(m)
5
- 捕集効率(%)
99.7
- 適用ミスト
水溶性ミスト、油性ミスト対応
ご注意
本機は、防爆仕様ではありません。
法令等で定める危険場所には設置できません。
商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です
型番リスト
190,000円169,233円 ( 186,156円 ) | 7日目 |
250,000円222,675円 ( 244,943円 ) | 7日目 |
350,000円311,745円 ( 342,920円 ) | 7日目 |
ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズのレビュー
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。