17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マルチディスタンススコープ

通常単価(税別)
152,116184,331
税込単価
167,328202,764
通常出荷日:8日目

【特長】・マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。・GOKOの光学技術を凝縮したプロユ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

測定範囲

(mm)

外径

(mm)

トラスココード

高さ(mm)

作動距離(mm)

電源(V)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
~160
2.7
Φ38.4
434-7923
89.3(突起部を除く)
無限遠~21.3
5(USBバスパワー)
-
86.000
1個
590
0.7
-
521-2507
107
接触
DC5(USBバスパワー)
40
126.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,116
( 167,328 )
8日目
184,331
( 202,764 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マクロ160倍から遠景まで一台で鮮明に撮影観察可能です。
・GOKOの光学技術を凝縮したプロユースの圧倒的な鮮明さ、グローバルシャッター採用で動く被写体でも歪みにくいです。
・三脚ホルダー標準付属、片手持ちでの観察はもちろん、工作機械や塗装機械にセットして離れた場所からの目視検査にも最適です。
・計測ソフトウェアGOKO Measure標準装備、各種測長機能を搭載・リモート利用で遠隔地のPCに拡大映像をリアルタイムで送れます。
・安心安全の日本製、購入後のサポートも万全です。
【用途】
・工業製品の品質検査、製造ライン等のラインチェックに。
・美容、健康、医療研究・ライフサイエンス、教育用途・その他などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチディスタンススコープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチディスタンススコープ
まるごとルーペ(短)
粗微動ホルダー L-804
LEDダブルレンズルーペ
スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
トゲ抜きレンズ ST-8015
メーカーGOKOカメラコンテック(ライト)ホーザンギガ・セレクショントラスコ中山東京硝子器械
通常価格152,116-77731,5812,8003,611 -1,515
通常出荷日8日目2日目2日目在庫品1日目1日目6日目
商品タイプマイクロスコープ手持ちルーペアクセサリーポケットルーペカップルーペその他光学機器
インターフェースUSB-----
フレームレート30fps-----
有効画素数130万-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト