17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動階段のぼれる台車 ELECTRL3

電動階段のぼれる台車

通常単価(税別)
295,909
税込単価
325,500

【特長】・コンパクトでパワフル、最大積載量160kgで階段を昇り降り可能です。...

詳細情報を確認する
  • ハンドル高さ(mm)
    1170
  • 均等荷重(kg)
    160
  • 高さ(mm)
    98
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    460
  • JANコード
    4562331777274
  • 質量(g)
    24000.0
  • トラスココード
    161-4000
  • 荷台寸法(mm)長さ×幅×高さ
    600×460×900

型番:

ELECTRL3
解除
    数量:

     

     

     

     

     

    ELECTRL3の仕様・寸法情報

    ハンドル高さ(mm)
    1170
    均等荷重(kg)
    160
    高さ(mm)
    98
    長さ(mm)
    600
    幅(mm)
    460
    JANコード
    4562331777274
    質量(g)
    24000.0
    トラスココード
    161-4000
    荷台寸法(mm)長さ×幅×高さ
    600×460×900
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ELECTRL3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    295,909
    ( 325,500 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトでパワフル、最大積載量160kgで階段を昇り降り可能です。
    ・平地では台車として使用できます。
    ・台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムを採用しています。
    【用途】
    ・家具や電化製品、飲料水の運搬に。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電動階段のぼれる台車の型番ELECTRL3のページです。 型番ELECTRL3に関する仕様情報を記載しております。
    電動階段のぼれる台車のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動階段のぼれる台車
    電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
    電動リフト台車 モービルリフトシリーズ 電動走行あり
    電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア
    電動リフト台車"モービルリフトシリーズ"
    電動リニア式リフト台車 プレミアムダンディリニア 高揚程タイプ
    メーカーサンコーサンコーDANDYDANDYDANDYDANDY
    通常価格295,909316,362835,694 -390,055601,173417,993
    通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
    ハンドル高さ(mm)11701340~1850----
    均等荷重(kg)160-----
    高さ(mm)98-----
    長さ(mm)600-----
    幅(mm)460-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました