17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ノットワーク 背座一体スタッキングチェア(背座色:ラスティックビーチD)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
42,279特別価格
税込単価
46,507特別価格

【特長】・knot Workは、人と人、アイデアとアイデアを紡ぐ「場」をつくり...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    背部:ブナ成型合板
  • 材質2
    脚部:スチールパイプ(粉体塗装)
  • 高さ(mm)
    795
  • 座幅(mm)
    495
  • 詳細タイプ
    クッション付き
  • 座奥行(mm)
    515
  • 張地
    布張り
  • 脚色
    サテンブラック
  • 背面色
    ラスティックビーチD
  • 積み重ね

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    座面色

    最小発注数量
    261-6729
    サックスブルー
    1個
    261-6731
    アンバーオレンジ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,279
    ( 46,507 )
    1日目
    42,279
    ( 46,507 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・knot Workは、人と人、アイデアとアイデアを紡ぐ「場」をつくります。
    ・アイデアやひらめきを与えるビビットなアクセントカラーのチェアを組み合わせることで、創造性豊かな空間を演出します。
    【材質】
    ・背部:ブナ成型合板
    ・脚部:スチールパイプ(粉体塗装)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノットワーク 背座一体スタッキングチェア(背座色:ラスティックビーチD)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノットワーク 背座一体スタッキングチェア(背座色:ラスティックビーチD)
    トルテUチェア ハイバック 肘無
    イトーキ エフチェア KG-140PS
    バーテブラ03チェア
    イトーキ エフチェア
    セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ
    メーカーイトーキイトーキイトーキイトーキイトーキイトーキ
    通常価格42,27963,97477,563 -86,77365,974164,166 -
    通常出荷日1日目19日目19日目1日目18日目1日目〜
    種類肘なし肘なし-肘あり-肘あり
    グリーン購入法適合品適合適合適合--適合
    質量(g)5000.011200.014800.011600.014800.022500.0
    材質1背部:ブナ成型合板背部、座部:布地背・座:布地張り(抗ウイルス・抗菌・防臭加工(バイラルオフ)張地使用)背・座:布地張り背・座:布地張り(抗ウイルス・抗菌・防臭加工(バイラルオフ)張地使用)-
    材質2脚部:スチールパイプ(粉体塗装)脚部:強化ナイロン樹脂脚:強化ナイロン樹脂肘:エラストマー樹脂脚:強化ナイロン樹脂-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト