17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

会議用テーブル

通常単価(税別)
68,74679,218
税込単価
75,62187,140
通常出荷日:19日目

【特長】・スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。・進化した機能性と上質な...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

脚間寸法幅(mm)

最小発注数量
379-0683
22600.0
450
1500
1275
1個
379-0685
25800.0
600
1500
1275
1個
379-0684
25800.0
450
1800
1575
1個
379-0686
29600.0
600
1800
1575
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,746
( 75,621 )
19日目
76,056
( 83,662 )
19日目
71,849
( 79,034 )
19日目
79,218
( 87,140 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードながらも優れた機能性を持つ天板折りたたみ式テーブルです。
・進化した機能性と上質なデザインがコミュニケーションスペースの質を高めます。
・指紋や手油など汚れが目立ちにくい耐指紋性メラミン化粧板もラインナップしています。
・キャスターにアジャスター機能を搭載しています。
【材質】
・天板:耐指紋性メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
・幕板:樹脂成型品
・棚:スチールパイプ塗装仕上
・脚部:(支柱)スチールパイプ塗装仕上、(ベース)アルミダイキャスト磨き仕上

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

会議用テーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
会議用テーブル
ソファーユニット Salona
ベンチテーブル KLL型
片袖デスク XED
ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH
両袖デスク XED
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格68,746-58,493136,431 -63,891 -100,477 -92,187 -
通常出荷日19日目19日目19日目4日目4日目4日目
種類その他-片袖両袖両袖
材質1天板:耐指紋性メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き張地:布張り天板:メラミン化粧板共張り仕上スチール(粉体塗装)天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上スチール(粉体塗装)
材質2幕板:樹脂成型品脚部:スチール丸パイプ塗装仕上幕板:メラミン化粧板(ブラック色)---
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
天板色ダークウォールナット--ホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト