17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1

通常単価(税別)
109,71494,968
税込単価
120,685104,465
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・組立不要で開封後すぐに使用可能です。・トレー2枚付属・上部トレーは取り外し可能です。・トレー...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    610
  • 奥行 (mm)
    660
  • 高さ (mm)
    960
  • 最大積載量 (kg/台)
    40
  • シルバー
  • トラスココード
    251-0914
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    結合部:樹脂
  • 材質3
    天板縁:アルミ
  • 段数(段)
    2
  • 支柱径(mm)
    19
  • キャスター径(mm)
    100
  • 均等積載量(kg/段)下段
    20
  • 均等積載量(kg/段)上段
    20
  • 材質4
    キャスター:ナイロンエラストマー、キャスター金具:スチール

型番:

FET-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FET-1の仕様・寸法情報

間口(mm)
610
奥行(mm)
660
高さ(mm)
960
最大積載量(kg/台)
40
シルバー
トラスココード
251-0914
質量(g)
12000
材質1
本体:ステンレス(SUS430)
材質2
結合部:樹脂
材質3
天板縁:アルミ
段数(段)
2
支柱径(mm)
19
キャスター径(mm)
100
均等積載量(kg/段)下段
20
均等積載量(kg/段)上段
20
材質4
キャスター:ナイロンエラストマー、キャスター金具:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FET-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,71494,968
( 104,465 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立不要で開封後すぐに使用可能です。
・トレー2枚付属
・上部トレーは取り外し可能です。
・トレー内で浸しながら洗浄作業を行えます。
【用途】
・製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などに。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)
・結合部:樹脂
・天板縁:アルミ
・キャスター:ナイロンエラストマー ●キャスター金具:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1の型番FET-1のページです。 型番FET-1に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
ウェルディングワゴン
すきまブックワゴン
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ600mm
メーカートクヤマトクヤマアズワンスター電器製造アズワントラスコ中山
通常価格109,714108,71452,200 -44,66464,34277,819
通常出荷日19日目19日目1日目4日目1日目2日目
間口(mm)610763610510350600
奥行(mm)660505410985330400
高さ(mm)96016008096851500600
最大積載量(kg/台)4060-150-150
シルバーシルバーシルバーブラックシルバー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト