ファクトリーサプライ用品技術窓口

道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN

通常単価(税別)
108,71492,830
税込単価
119,585102,113
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・組立不要で開封後すぐに使用可能です。・道具バー付ですので、必要な道具が一目で分かり、整理がス...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    763
  • 奥行 (mm)
    505
  • 高さ (mm)
    1600
  • 最大積載量 (kg/台)
    60
  • シルバー
  • トラスココード
    251-0915
  • 質量(g)
    16000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    結合部:樹脂
  • 材質3
    天板縁:アルミ
  • 段数(段)
    2
  • 支柱径(mm)
    19
  • こぼれ止め高さ(mm)
    11
  • キャスター径(mm)
    100
  • 均等積載量(kg/段)下段
    30
  • 均等積載量(kg/段)上段
    30
  • 材質4
    キャスター:ナイロンエラストマー、キャスター金具:スチール

型番:

FEAM-2-TN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FEAM-2-TNの仕様・寸法情報

間口(mm)
763
奥行(mm)
505
高さ(mm)
1600
最大積載量(kg/台)
60
シルバー
トラスココード
251-0915
質量(g)
16000
材質1
本体:ステンレス(SUS430)
材質2
結合部:樹脂
材質3
天板縁:アルミ
段数(段)
2
支柱径(mm)
19
こぼれ止め高さ(mm)
11
キャスター径(mm)
100
均等積載量(kg/段)下段
30
均等積載量(kg/段)上段
30
材質4
キャスター:ナイロンエラストマー、キャスター金具:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FEAM-2-TN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,71492,830
( 102,113 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立不要で開封後すぐに使用可能です。
・道具バー付ですので、必要な道具が一目で分かり、整理がスムーズです。
【用途】
・製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などに。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS430)
・結合部:樹脂
・天板縁:アルミ
・キャスター:ナイロンエラストマー ●キャスター金具:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TNの型番FEAM-2-TNのページです。 型番FEAM-2-TNに関する仕様情報を記載しております。
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道具バー付折りたたみ式ワゴン FEAM-2-TN
折りたたみ式洗浄パンワゴン FET-1
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
ウェルディングワゴン
すきまブックワゴン
ボンベカート
メーカートクヤマトクヤマアズワンスター電器製造アズワンエレクター
通常価格108,714109,71452,200 -44,66464,34237,240
通常出荷日19日目19日目1日目4日目1日目4日目
間口(mm)763610610510350-
奥行(mm)505660410985330-
高さ(mm)16009608096851500-
最大積載量(kg/台)6040-150--
シルバーシルバーシルバーブラックシルバー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト