17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

充電式チェンソーMUC357D
マキタ
ケース
Panasonic
乾電池式ミニドライバ MDD-CL
パオック

充電式ポールチェンソー JPC1518

通常単価(税別)
26,414
税込単価
29,055
通常出荷日:2日目

【特長】・チェーン部分がやや斜めになっていることで切りやすくなっています。・チェーンの脱着・調節が工具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    DC18
  • JANコード
    4967576525350
  • 質量(g)
    3100.0
  • トラスココード
    257-0407
  • 充電時間(分)
    約60
  • ガイドバー長さ(mm)
    170
  • ソーチェーン
    91PX-33E
  • 高さ(mm)
    150
  • 長さ(mm)
    1460~2015
  • 幅(mm)
    105
  • 容量(Ah)
    2.0
  • 連続使用時間(分)
    20(無負荷時)

型番:

JPC1518
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JPC1518の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェンソー
電圧(V)
DC18
JANコード
4967576525350
質量(g)
3100.0
トラスココード
257-0407
充電時間(分)
約60
ガイドバー長さ(mm)
170
ソーチェーン
91PX-33E
高さ(mm)
150
長さ(mm)
1460~2015
幅(mm)
105
容量(Ah)
2.0
連続使用時間(分)
20(無負荷時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
JPC1518
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,414
( 29,055 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン部分がやや斜めになっていることで切りやすくなっています。
・チェーンの脱着・調節が工具いらずで簡単です。
・軽量なので扱いやすいです。
【用途】
・生け垣などの伐採に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ポールチェンソー JPC1518の型番JPC1518のページです。 型番JPC1518に関する仕様情報を記載しております。
充電式ポールチェンソー JPC1518のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ポールチェンソー JPC1518
充電式レシプロソー JRS13(10.8V)
充電式マルチツール
充電式レシプロソー(緑)
充電式レシプロソーJRシリーズ
充電式ハンディソーMUC100D
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤママキタマキタマキタマキタ
通常価格26,41413,87515,15019,73823,120 -23,810 -
通常出荷日2日目1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチェンソー充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)チェンソー
電圧(V)DC1810.8DC10.8DC10.8直流1810.8
JANコード49675765253504967576496216----
質量(g)3100.01400.0----
トラスココード257-0407257-2685----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト